Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-3AP4-10

1492318

GTIN: 4052568237127

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
1.8 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch