Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-3AP4-10

1492320

GTIN: 4052568237141

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
2.5 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/2
Bedieningswijze
Elektrisch