Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-3AP4-6-R1
1492329
GTIN: 4052568237233
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
7.5 m³/h
Aansluiting armatuur
G3/4
Bedieningswijze
Elektrisch