Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G38-135-V-3AP4-10
1492335
GTIN: 4052568237295
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
2.2 m³/h
Aansluiting armatuur
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch