Magneetventiel VZWF-L-M22C-G114-400-V-3AP4-10-R1
1492347
GTIN: 4052568237417
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
20 m³/h
Aansluiting armatuur
G1 1/4
Bedieningswijze
Elektrisch