Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N1-275-3AP4-6
1492354
GTIN: 4052568237455
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
11 m³/h
Aansluiting armatuur
1 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch