Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N12-135-3AP4-10-R1
1492360
GTIN: 4052568237516
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
2.5 m³/h
Aansluiting armatuur
1/2 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch