Magneetventiel VZWF-L-M22C-N112-400-E-3AP4-10
1492372
GTIN: 4052568237639
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
22.5 m³/h
Aansluiting armatuur
1 1/2 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch