Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10-R1
1492375
GTIN: 4052568237660
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
2.2 m³/h
Aansluiting armatuur
3/8 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch