Magneetventiel VZWF-L-M22C-N2-500-E-3AP4-6-R1

1492381

GTIN: 4052568237721

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
28 m³/h
Aansluiting armatuur
2 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch