L-slangverbinding L-PK-6

150012

GTIN: 4052568030322

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm
Nominale doorlaat
5.3 mm