Motorcontroller CMMP-AS-C2-3A-M3
1501325
GTIN: 4052568237899
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale stroom
2 A - 3 A
Nominale bedrijfsspanning AC
230 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
1-fasig
Nominaal vermogen controller
500 VA
Veldbuskoppeling
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP