Vlakke cilinder DZH-16- -PPV-A
150295
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
1 mm - 200 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar