Inschroefcilinder EGZ-6-5

15033

GTIN: 4052568066604

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
14.7 N
Slag
5 mm
Demping
Geen demping