Inschroefcilinder EGZ-6-10

15034

GTIN: 4052568009250

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
13.9 N
Slag
10 mm
Demping
Geen demping