Naderingssensor SIEN-4B-PS-S-L

150363

GTIN: 4052568068738

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
4 mm
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Maakcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V