Naderingssensor SIEN-4B-PO-S-L
150367
GTIN: 4052568068776
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
4 mm
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V