Naderingssensor SIEN-6,5B-NS-S-L
150377
GTIN: 4052568068875
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
6,5 mm
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Maakcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V