Naderingssensor SIEN-6,5B-PS-K-L
150378
GTIN: 4052568068882
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
6,5 mm
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Maakcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V