Naderingssensor SIEN-6,5B-PS-S-L

150379

GTIN: 4052568068899

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
6,5 mm
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Maakcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V