Inschroefcilinder EGZ-10-15

15038

GTIN: 4052568066635

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
42 N
Slag
15 mm
Demping
Geen demping