Naderingssensor SIEN-6,5B-PO-K-L

150382

GTIN: 4052568068929

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
6,5 mm
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V