Naderingssensor SIEN-6,5B-PO-S-L
150383
GTIN: 4052568068936
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
6,5 mm
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V