Inschroefcilinder EGZ-16-5

15039

GTIN: 4052568066642

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
109 N
Slag
5 mm
Demping
Geen demping