Inschroefcilinder EGZ-16-10
15040
GTIN: 4052568002824
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
109 N
Slag
10 mm
Demping
Geen demping