Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

04/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

11/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2026 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Inductieve sensoren

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Naderingssensor SIEN-M30NB-PO-K-L

150446

GTIN: 4052568069568

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M30x1,5
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
15 V - 30 V