Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

04/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

11/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2026 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Inductieve sensoren

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Naderingssensor SIES-V3B-NS-S-L

150490

GTIN: 4052568069766

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
15x20x30 mm
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Maakcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V