Vlakke cilinder DZH-25-40-PPV-A

151122

GTIN: 4052568116705

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
40 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar