Vlakke cilinder DZH-25-400-PPV-A
151131
GTIN: 4052568116781
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
400 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar