Vlakke cilinder DZH-25-500-PPV-A

151132

GTIN: 4052568116798

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar