Vlakke cilinder DZH-20-40-PPV-A
151135
GTIN: 4052568116811
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
40 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar