Vlakke cilinder DZH-20-50-PPV-A

151136

GTIN: 4052568116828

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
50 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar