Vlakke cilinder DZH-20-160-PPV-A

151140

GTIN: 4052568116866

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
160 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar