Vlakke cilinder DZH-20-320-PPV-A

151143

GTIN: 4052568116880

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
320 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar