Vlakke cilinder DZH-16-25-PPV-A

151145

GTIN: 4052568116897

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
25 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar