Vlakke cilinder DZH-16-200-PPV-A
151152
GTIN: 4052568116965
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
200 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar