Vlakke cilinder DZH-20- -PPV-A-S2

151154

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
158 N
Slag
1 mm - 320 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar