Vlakke cilinder DZH-25- -PPV-A-S6
151158
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
1 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar