Smoorventiel met terugslagklep GRLA-M5-B

151160

GTIN: 4052568010539

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
95 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Instelelement
Sleufschroef