Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-B
151165
GTIN: 4052568010546
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
340 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Instelelement
Sleufschroef