Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-PK-3-B

151166

GTIN: 4052568030551

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
110 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3 met wartelmoer
Instelelement
Sleufschroef