Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-PK-6-B
151168
GTIN: 4052568030575
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
300 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-6 met wartelmoer
Instelelement
Sleufschroef