Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/4-B
151172
GTIN: 4052568010560
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
610 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G1/4
Instelelement
Sleufschroef