Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/4-PK-4-B

151173

GTIN: 4052568030582

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
260 l/min
Pneumatische aansluiting 1
voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer
Instelelement
Sleufschroef