Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/4-PK-6-B

151174

GTIN: 4052568030599

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
540 l/min
Pneumatische aansluiting 1
voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met wartelmoer
Instelelement
Sleufschroef