Smoorventiel met terugslagklep GRLA-3/8-B

151178

GTIN: 4052568010584

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
1450 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Instelelement
Sleufschroef