Smoorventiel met terugslagklep GRLA-3/4-B
151180
GTIN: 4052568010607
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
4320 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Instelelement
Sleufschroef