Smoorventiel GRLO-M5-B
151181
GTIN: 4052568010614
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoorfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
95 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Sleufschroef