Smoorventiel met terugslagklep GRLZ-M5-B

151183

GTIN: 4052568010621

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
95 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Instelelement
Sleufschroef