Smoorventiel met terugslagklep GRLZ-1/8-RS-B

151192

GTIN: 4052568069919

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
340 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Instelelement
Kartelschroef